??
CAD-Modellauswahl
K0425.30801
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0425 - Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
Stückliste
K0425.30801
BESTKIPP
Bestellnummer
K0425.30801
MATERIAL
Grundkörper
Zinkdruckguss
FORM
Form
C
AUSF
Ausführung
mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
D
Durchmesser
80 mm
A
Abstand
55 mm
H
Höhe
18
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN
35
GEW
Gewicht ca.
0.2235 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186792
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions